Schmalz

Holders for Spring Plungers HT-FST

Mountings for spring plungers from M18x1.5 to M30x1.5

Přejděte přímo na produkty

Flexible use on tooling traverses, fast exchange and short set-up times

Thanks to lightweight aluminium construction suitable for dynamic processes and high throughputs

Versatile use for spring plungers with mounting threads from M18 x 1.5 to M30 x 1.5

Can be configured to customer specifications, e.g. with spring plungers and vacuum suction cups

Nadstavba
  • Connection for tooling beams: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm) (1)
  • Connection for spring plunger (2)
Technické údaje
  • Mounts for spring plungers with mounting threads M18 x 1.5 to M30 x 1.5
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Outside diameter D
Thread G3
Industry sector
Product family

1 - 9 z 9 výsledků

HT-FST A5 35 M18x1.5

Číslo dílu.: 10.07.06.00476

Holder for spring plunger

Connection 1Ball head 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A5 35 M20x1.5

Číslo dílu.: 10.07.06.00479

Holder for spring plunger

Connection 1Ball head 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A2 42 M30x1.5

Číslo dílu.: 10.07.06.00474

Holder for spring plunger

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A2 35 M20x1.5

Číslo dílu.: 10.07.06.00480

Holder for spring plunger

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A3 35 M20x1.5

Číslo dílu.: 10.07.06.00478

Holder for spring plunger

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A2 35 M18x1.5

Číslo dílu.: 10.07.06.00477

Holder for spring plunger

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A3 42 M30x1.5

Číslo dílu.: 10.07.06.00472

Holder for spring plunger

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A3 35 M18x1.5

Číslo dílu.: 10.07.06.00475

Holder for spring plunger

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A5 42 M30x1.5

Číslo dílu.: 10.07.06.00473

Holder for spring plunger

Connection 1Ball head 32 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku