Schmalz

Supports pour tiges à ressorts HT-FST

Réceptions de tiges de M18x1,5 à M30x1,5

Accéder directement aux produits

Utilisation flexible des éléments de connexions sur outillages de préhension, garantissant des temps d'installation courts et un remplacement rapide

Grâce à sa construction légère en aluminium, elle convient aux processus dynamiques et aux débits élevés.

Utilisation polyvalente pour les tiges de piston à ressort avec des filets de montage de M18 x 1,5 à M30 x 1,5.

Peut être configuré selon les spécifications du client, par exemple avec des tiges à ressort et des ventouses à vide

Composition
  • Raccordement pour traverses d’outillage : bille (A3 : ø 28,5 mm; A5 : ø 32 mm) ou cylindre « Apple-Core » (A2 : ø 19 mm) (1)
  • Raccord pour tiges à ressorts (2)
Données techniques
  • Logements pour tiges à ressorts avec filetages de montage de M18 x 1,5 à M30 x 1,5
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre extérieur D
Filetage G3
Secteurs
Famille de produits

1 - 9 de 9 résultats

HT-FST A5 35 M18x1.5

Réf. article: 10.07.06.00476

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Largeur B35 (mm)
Filetage G3M18x1,5-F
HT-FST A5 35 M20x1.5

Réf. article: 10.07.06.00479

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Largeur B35 (mm)
Filetage G3M20x1,5-F
HT-FST A2 35 M20x1.5

Réf. article: 10.07.06.00480

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Largeur B35 (mm)
Filetage G3M20x1,5-F
HT-FST A3 35 M20x1.5

Réf. article: 10.07.06.00478

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B35 (mm)
Filetage G3M20x1,5-F
HT-FST A2 42 M30x1.5

Réf. article: 10.07.06.00474

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Largeur B42 (mm)
Filetage G3M30x1,5-F
HT-FST A3 35 M18x1.5

Réf. article: 10.07.06.00475

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B35 (mm)
Filetage G3M18x1,5-F
HT-FST A3 42 M30x1.5

Réf. article: 10.07.06.00472

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B42 (mm)
Filetage G3M30x1,5-F
HT-FST A5 42 M30x1.5

Réf. article: 10.07.06.00473

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Largeur B42 (mm)
Filetage G3M30x1,5-F
HT-FST A2 35 M18x1.5

Réf. article: 10.07.06.00477

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Largeur B35 (mm)
Filetage G3M18x1,5-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier