- NOVÝ
SCHL-AUFN 133x112x67 HMK
Číslo dílu.: 10.07.10.50026
Hose mounting (round)
Outside diameter D | 133 (mm) |
Length L | 67 (mm) |
Utilization design | Hose management set |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
D | 133 mm |
d | 112 mm |
L | 67 mm |
L2 | 48 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace