- NOVÝ
HTR-SL-133-UB-HMK
Číslo dílu.: 10.07.10.50032
Hose holder
Mounting | U-bracket |
Length L | 187 (mm) |
Height H | 216 (mm) |
Utilization design | Hose management set |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 82,5 mm |
B2 | 47 mm |
H | 216 mm |
H1 | 280 mm |
L | 187 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace