- 새로운
HTR-SL-133-UB-HMK
부품 번호.: 10.07.10.50032
Hose holder
Mounting | U-bracket |
Length L | 187 (mm) |
Height H | 216 (mm) |
Utilization design | Hose management set |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 82.5 mm |
B2 | 47 mm |
H | 216 mm |
H1 | 280 mm |
L | 187 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서