- UUSI
HTR-SL-133-UB-HMK
Osanro: 10.07.10.50032
Hose holder
Mounting | U-bracket |
Length L | 187 (mm) |
Height H | 216 (mm) |
Utilization design | Hose management set |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 82,5 mm |
B2 | 47 mm |
H | 216 mm |
H1 | 280 mm |
L | 187 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi