Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.
  • NOVÝ

HTR-SL-102-MP-HMK

Číslo dílu.: 10.07.10.50034

Hose holder

MountingMounting plate
Length L155 (mm)
Height H184.5 (mm)
Utilization designHose management set
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 82,5  mm
B2 47  mm
d 10  mm
H 184,5  mm
L 155  mm
X 60  mm
Y 60  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku