- UUSI
HTR-SL-102-MP-HMK
Osanro: 10.07.10.50034
Hose holder
Mounting | Mounting plate |
Length L | 155 (mm) |
Height H | 184.5 (mm) |
Utilization design | Hose management set |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 82,5 mm |
B2 | 47 mm |
d | 10 mm |
H | 184,5 mm |
L | 155 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi