Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC

Číslo dílu.: 10.01.49.00024

Complete flange for connection to lightweight robots

Utilization designModular gripper system
Dmk31.5 (mm)
Number of longitudinal beams2
forFANUC
Typecr-4+7iA
StandardDIN EN ISO 9409-1
Weight305.4 (g)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 131  mm
d 5  mm
Dmk 31,5  mm
G1 M5-M
H 29  mm
L 85  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of longitudinal beams 2
for FANUC
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku