Nenašli jste ten správný produkt?
Nakonfigurujte si správný produkt pro svou aplikaci hned teď!
Simple clamping enables fast assembly
Low profile flange ensures low interference contour
Flange patterns suitable for common lightweight robots
Different flange inserts allow quick change between different robot types

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
Nakonfigurujte si správný produkt pro svou aplikaci hned teď!
1 - 10 z 12 výsledků

Číslo dílu.: 10.01.49.00026
Complete flange for connection to lightweight robots
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 50 (mm) |
| Number of longitudinal beams | 2 |
| for | Universal Robots |
| Type | ISO 9409-1 |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
| Weight | 320.9 (g) |

Číslo dílu.: 10.01.49.00012
Complete flange for connection to lightweight robots
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 31.5 (mm) |
| Number of longitudinal beams | 1 |
| for | FANUC |
| Type | cr-4+7iA |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
| Weight | 267.7 (g) |

Číslo dílu.: 10.01.49.00024
Complete flange for connection to lightweight robots
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 31.5 (mm) |
| Number of longitudinal beams | 2 |
| for | FANUC |
| Type | cr-4+7iA |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
| Weight | 305.4 (g) |

Číslo dílu.: 10.01.49.00025
Complete flange for connection to lightweight robots
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 40 (mm) |
| Number of longitudinal beams | 2 |
| for | Rethink |
| Type | Rethink |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
| Weight | 315.9 (g) |

Číslo dílu.: 10.01.49.00014
Complete flange for connection to lightweight robots
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 50 (mm) |
| Number of longitudinal beams | 1 |
| for | Universal Robots |
| Type | ISO 9409-1 |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
| Weight | 221 (g) |

Číslo dílu.: 10.01.49.00015
Complete flange for connection to lightweight robots
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 63 (mm) |
| Number of longitudinal beams | 1 |
| for | YASKAWA |
| Type | hc10dt |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
| Weight | 265.7 (g) |

Číslo dílu.: 10.01.49.00027
Complete flange for connection to lightweight robots
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 63 (mm) |
| Number of longitudinal beams | 2 |
| for | YASKAWA |
| Type | hc10dt |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
| Weight | 322.6 (g) |