Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SET PXT 50 9409-1 1LT UR

Číslo dílu.: 10.01.49.00014

Complete flange for connection to lightweight robots

Utilization designModular gripper system
Dmk50 (mm)
Number of longitudinal beams1
forUniversal Robots
TypeISO 9409-1
StandardDIN EN ISO 9409-1
Weight221 (g)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 86  mm
d 6,1  mm
Dmk 50  mm
G1 M6-M
H 17  mm
L 105  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of longitudinal beams 1
for Universal Robots
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku