Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SET PXT 50 9409-1 1LT UR

Osanro: 10.01.49.00014

Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin

Utilization designModular gripper system
Dmk50 (mm)
Number of longitudinal beams1
forUniversal Robots
TypeISO 9409-1
StandardDIN EN ISO 9409-1
Weight221 (g)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 86  mm
d 6,1  mm
Dmk 50  mm
G1 M6-M
H 17  mm
L 105  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of longitudinal beams 1
for Universal Robots
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin