SET PXT 50 9409-1 1LT UR
Onderdeelnr.: 10.01.49.00014
Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 50 (mm) |
Aantal langsliggers | 1 |
voor | Universal Robots |
Type | ISO 9409-1 |
Standaard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 221 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 86 mm |
d | 6,1 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M6-M |
H | 17 mm |
L | 105 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Aantal langsliggers | 1 |
voor | Universal Robots |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie