Schmalz

Flens sets PXT

Flenzen voor het aansluiten van de grijper op de robot

Nu configureren

Eenvoudige klemming maakt snelle montage mogelijk

Laag profiel flens zorgt voor lage interferentie contour

Flenspatronen geschikt voor gewone lichtgewicht robots

Verschillende flensvoedingen maken een snelle omschakeling tussen verschillende robottypes mogelijk

Ontwerp
  • Passend flenspatroon (1) voor gewone lichtgewicht robots
  • Flensring voor het aansluiten van een enkele dwarsbalk (2)
  • Klem (3) voor eenvoudige montage
  • Flens voor het aansluiten van dubbele dwarsbalken (4)
  • Robot-specifieke centreerschijf (5) als montagehulp
Technische gegevens
  • Flenspatronen geschikt voor gewone lichtgewicht robots
  • Aansluiting voor enkele of dubbele parallelle traverse
  • Geschikt voor profielbuis D30
  • Klemringen en klemstrips voor eenvoudige montage
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

for
Dmk
Sector

Heb je het juiste product niet gevonden?

Configureer nu het juiste product voor jouw toepassing!

1 - 10 van 12 resultaten

SET PXT 64 2LT FANUC

Onderdeelnr.: 10.01.49.00028

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designModular gripper system
Dmk64 (mm)
Aantal langsliggers2
forFANUC
Typecr-15iA
Weight339.7 (g)
SET PXT 50 9409-1 2LT UR

Onderdeelnr.: 10.01.49.00026

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designModular gripper system
Dmk50 (mm)
Aantal langsliggers2
forUniversal Robots
TypeISO 9409-1
StandaardDIN EN ISO 9409-1
Weight320.9 (g)
SET PXT 40 9409-1 2LT RETHINK

Onderdeelnr.: 10.01.49.00025

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designModular gripper system
Dmk40 (mm)
Aantal langsliggers2
forRethink
TypeRethink
StandaardDIN EN ISO 9409-1
Weight315.9 (g)
SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC

Onderdeelnr.: 10.01.49.00012

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designModular gripper system
Dmk31.5 (mm)
Aantal langsliggers1
forFANUC
Typecr-4+7iA
StandaardDIN EN ISO 9409-1
Weight267.7 (g)
SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC

Onderdeelnr.: 10.01.49.00024

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designModular gripper system
Dmk31.5 (mm)
Aantal langsliggers2
forFANUC
Typecr-4+7iA
StandaardDIN EN ISO 9409-1
Weight305.4 (g)
SET PXT 64 1LT FANUC

Onderdeelnr.: 10.01.49.00013

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designModular gripper system
Dmk64 (mm)
Aantal langsliggers1
forFANUC
Typeca-15iA
Weight304 (g)
SET PXT 50 9409-1 1LT

Onderdeelnr.: 10.01.49.00014

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designModular gripper system
Dmk50 (mm)
Aantal langsliggers1
forUniversal Robots
TypeISO 9409-1
StandaardDIN EN ISO 9409-1
Weight221 (g)
SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA

Onderdeelnr.: 10.01.49.00015

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designModular gripper system
Dmk63 (mm)
Aantal langsliggers1
forYASKAWA
Typehc10dt
StandaardDIN EN ISO 9409-1
Weight265.7 (g)
SET PXT 1LT UNI

Onderdeelnr.: 10.01.49.00016

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designModular gripper system
Aantal langsliggers1
forUniversal
Typeungebohrt
Weight282 (g)
SET PXT 63 9409-1 2LT YASKAWA

Onderdeelnr.: 10.01.49.00027

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designModular gripper system
Dmk63 (mm)
Aantal langsliggers2
forYASKAWA
Typehc10dt
StandaardDIN EN ISO 9409-1
Weight322.6 (g)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen