SET PXT 64 2LT FANUC
Onderdeelnr.: 10.01.49.00028
Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 64 (mm) |
Aantal langsliggers | 2 |
voor | FANUC |
Type | cr-15iA |
Weight | 339.7 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 131 mm |
d | 4 mm |
Dmk | 64 mm |
G1 | M4-M |
H | 34 mm |
L | 85 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Aantal langsliggers | 2 |
voor | FANUC |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie