Schmalz

Zestawy kołnierzowe PXT

Kołnierze do połączenia chwytaka z robotem

Skonfiguruj teraz

Proste mocowanie umożliwia szybki montaż

Niskoprofilowy kołnierz zapewnia niski kontur zakłóceń

Wzory kołnierzy odpowiednie dla typowych lekkich robotów

Różne podajniki kołnierzowe umożliwiają szybką zmianę pomiędzy różnymi typami robotów

Projekt
  • Pasujący wzór kołnierza (1) dla typowych lekkich robotów
  • Pierścień kołnierzowy do połączenia pojedynczej poprzeczki (2)
  • Klamra (3) do łatwego montażu
  • Kołnierz do łączenia podwójnych trawersów (4)
  • Specyficzna dla robota tarcza centrująca (5) jako pomoc w montażu
Dane techniczne
  • Wzory kołnierzy odpowiednie dla typowych lekkich robotów
  • Przyłącze dla pojedynczego lub podwójnego trawersu równoległego
  • Pasuje do rury profilowanej D30
  • Pierścienie i listwy zaciskowe ułatwiające montaż
Branże
  • Uniwersalny
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

for
Dmk
Industry sector

Nie znalazłeś odpowiedniego produktu?

Skonfiguruj odpowiedni produkt dla swojej aplikacji już teraz!

1 - 10 z 12 wyników

SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC

Część nr.: 10.01.49.00012

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
Dmk31.5 (mm)
1
forFANUC
Typecr-4+7iA
DIN EN ISO 9409-1
Weight267.7 (g)
SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC

Część nr.: 10.01.49.00024

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
Dmk31.5 (mm)
2
forFANUC
Typecr-4+7iA
DIN EN ISO 9409-1
Weight305.4 (g)
SET PXT 50 9409-1 2LT UR

Część nr.: 10.01.49.00026

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
Dmk50 (mm)
2
forUniversal Robots
TypeISO 9409-1
DIN EN ISO 9409-1
Weight320.9 (g)
SET PXT 64 2LT FANUC

Część nr.: 10.01.49.00028

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
Dmk64 (mm)
2
forFANUC
Typecr-15iA
Weight339.7 (g)
SET PXT 40 9409-1 2LT RETHINK

Część nr.: 10.01.49.00025

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
Dmk40 (mm)
2
forRethink
TypeRethink
DIN EN ISO 9409-1
Weight315.9 (g)
SET PXT 64 1LT FANUC

Część nr.: 10.01.49.00013

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
Dmk64 (mm)
1
forFANUC
Typeca-15iA
Weight304 (g)
SET PXT 50 9409-1 1LT

Część nr.: 10.01.49.00014

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
Dmk50 (mm)
1
forUniversal Robots
TypeISO 9409-1
DIN EN ISO 9409-1
Weight221 (g)
SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA

Część nr.: 10.01.49.00015

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
Dmk63 (mm)
1
forYASKAWA
Typehc10dt
DIN EN ISO 9409-1
Weight265.7 (g)
SET PXT 1LT UNI

Część nr.: 10.01.49.00016

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
1
forUniversal
Typeungebohrt
Weight282 (g)
SET PXT 63 9409-1 2LT YASKAWA

Część nr.: 10.01.49.00027

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
Dmk63 (mm)
2
forYASKAWA
Typehc10dt
DIN EN ISO 9409-1
Weight322.6 (g)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka