SET PXT 64 1LT FANUC
Część nr.: 10.01.49.00013
Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 64 (mm) |
Number of longitudinal beams | 1 |
for | FANUC |
Type | ca-15iA |
Weight | 304 (g) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 86 mm |
d | 4,1 mm |
Dmk | 64 mm |
G1 | M4-M |
H | 22 mm |
L | 105 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Number of longitudinal beams | 1 |
for | FANUC |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja