SET PXT 63 9409-1 2LT YASKAWA
Część nr.: 10.01.49.00027
Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 63 (mm) |
Number of longitudinal beams | 2 |
for | YASKAWA |
Type | hc10dt |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 322.6 (g) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 131 mm |
d | 6 mm |
Dmk | 63 mm |
G1 | M6-M |
H | 29 mm |
L | 85 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Number of longitudinal beams | 2 |
for | YASKAWA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja