Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SET PXT 50 9409-1 2LT UR

Część nr.: 10.01.49.00026

Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów

Utilization designModular gripper system
Dmk50 (mm)
Number of longitudinal beams2
forUniversal Robots
TypeISO 9409-1
StandardDIN EN ISO 9409-1
Weight320.9 (g)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 131  mm
d 6  mm
Dmk 50  mm
G1 M6-M
H 29  mm
L 85  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of longitudinal beams 2
for Universal Robots
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka