SET PXT 50 9409-1 2LT UR
N° de artículo: 10.01.49.00026
Brida completa para la conexión con los robots de peso ligero
Diseño de aplicación | Sistema modular de garras |
Dmk | 50 (mm) |
Número de vigas longitudinales | 2 |
para | Robots universales |
Modelo | ISO 9409-1 |
Estándar | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 320.9 (g) |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 131 mm |
d | 6 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M6-MA |
H | 29 mm |
L | 85 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Número de vigas longitudinales | 2 |
para | Robots universales |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación