SET PXT 50 9409-1 2LT UR
부품 번호.: 10.01.49.00026
경량 로봇에 연결하기 위한 완전형 플랜지
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 50 (mm) |
Number of longitudinal beams | 2 |
for | Universal Robots |
Type | ISO 9409-1 |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 320.9 (g) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 131 mm |
d | 6 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M6-M |
H | 29 mm |
L | 85 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Number of longitudinal beams | 2 |
for | Universal Robots |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서