SET PXT 50 9409-1 2LT UR
Osanro: 10.01.49.00026
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 50 (mm) |
Number of longitudinal beams | 2 |
for | Universal Robots |
Type | ISO 9409-1 |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 320.9 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 131 mm |
d | 6 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M6-M |
H | 29 mm |
L | 85 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Number of longitudinal beams | 2 |
for | Universal Robots |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi