Etkö löytänyt oikeaa tuotetta?
Määritä oikea tuote sovellukseesi nyt!
Yksinkertainen kiinnitys mahdollistaa nopean kokoonpanon
Matalaprofiilinen laippa takaa alhaisen häiriöalttiuden
Laippamallit soveltuvat tavallisiin kevytrakenteisiin robotteihin
Erilaiset laippasyöttölaitteet mahdollistavat nopean vaihtamisen eri robottityyppien välillä
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
Asiakirjat | Kieli |
---|---|
Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
Asiakirjat | Kieli |
---|---|
Englanti |
Määritä oikea tuote sovellukseesi nyt!
1 - 10 / 12 tuloksista
Osanro: 10.01.49.00012
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 31.5 (mm) |
Number of longitudinal beams | 1 |
for | FANUC |
Type | cr-4+7iA |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 267.7 (g) |
Osanro: 10.01.49.00014
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 50 (mm) |
Number of longitudinal beams | 1 |
for | Universal Robots |
Type | ISO 9409-1 |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 221 (g) |
Osanro: 10.01.49.00015
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 63 (mm) |
Number of longitudinal beams | 1 |
for | YASKAWA |
Type | hc10dt |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 265.7 (g) |
Osanro: 10.01.49.00024
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 31.5 (mm) |
Number of longitudinal beams | 2 |
for | FANUC |
Type | cr-4+7iA |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 305.4 (g) |
Osanro: 10.01.49.00027
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 63 (mm) |
Number of longitudinal beams | 2 |
for | YASKAWA |
Type | hc10dt |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 322.6 (g) |
Osanro: 10.01.49.00029
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 80 (mm) |
Number of longitudinal beams | 2 |
for | YASKAWA |
Type | hc20dt |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 385.7 (g) |
Osanro: 10.01.49.00026
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 50 (mm) |
Number of longitudinal beams | 2 |
for | Universal Robots |
Type | ISO 9409-1 |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 320.9 (g) |