SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC
Osanro: 10.01.49.00012
Täydellinen laippa liitäntää varten kevyisiin robotteihin
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 31.5 (mm) |
Number of longitudinal beams | 1 |
for | FANUC |
Type | cr-4+7iA |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 267.7 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 86 mm |
d | 5,1 mm |
Dmk | 31,5 mm |
G1 | M5-M |
H | 20 mm |
L | 105 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Number of longitudinal beams | 1 |
for | FANUC |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi