Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC

Réf. article: 10.01.49.00012

Bride complète pour la connexion à des robots légers

Construction de l'utilisationSystème de préhension modulaire
Dmk31.5 (mm)
Nombre de traverses longitudinales1
porFANUC
Typecr-4+7iA
StandardDIN EN ISO 9409-1
Poids propre267.7 (g)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 86  mm
d 5,1  mm
Dmk 31,5  mm
G1 M5-M
H 20  mm
L 105  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Nombre de traverses longitudinales 1
por FANUC
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier