SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC
Číslo dílu.: 10.01.49.00012
Complete flange for connection to lightweight robots
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 31.5 (mm) |
Number of longitudinal beams | 1 |
for | FANUC |
Type | cr-4+7iA |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 267.7 (g) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 86 mm |
d | 5,1 mm |
Dmk | 31,5 mm |
G1 | M5-M |
H | 20 mm |
L | 105 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Number of longitudinal beams | 1 |
for | FANUC |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace