Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SET PXT 1LT UNI

Číslo dílu.: 10.01.49.00016

Complete flange for connection to lightweight robots

Utilization designModular gripper system
Number of longitudinal beams1
forUniversal
Typeungebohrt
Weight282 (g)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 86  mm
H 17,5  mm
L 105  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of longitudinal beams 1
for Universal
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku