SET PXT 1LT UNI
Réf. article: 10.01.49.00016
Bride complète pour la connexion à des robots légers
Construction de l'utilisation | Système de préhension modulaire |
Nombre de traverses longitudinales | 1 |
por | Universel |
Type | ungebohrt |
Poids propre | 282 (g) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 86 mm |
H | 17,5 mm |
L | 105 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de traverses longitudinales | 1 |
por | Universel |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation