VBR-PR D30-I D30-I
Číslo dílu.: 10.01.49.00047
Section connector
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Length L | 44.1 (mm) |
Clamping range [mm] | mm |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
D | 30 mm |
L | 44,1 mm |
L2 | 35 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Weight | 59 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace