Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VBR-PR D30-I D30-I

Część nr.: 10.01.49.00047

Złącze profilowe

Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Length L44.1 (mm)
Clamping range [mm] mm
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 30  mm
L 44,1  mm
L2 35  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 59  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka