Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HTR-KRZ PXT D30-I D30-I

Číslo dílu.: 25.09.06.00123

Cross connector for connection of two profiles

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Length L40 (mm)
Width B40 (mm)
Height H30.6 (mm)
Clamping range [mm] mm
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 40  mm
H 30,6  mm
H2 48,5  mm
L 40  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 65,3  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku