HTR-KRZ PXT D30-I D30-I
Onderdeelnr.: 25.09.06.00123
Dwarsverbinding voor aansluiting van twee profielen
Utilization design | Modular gripper system |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Traversekoppeling | Profile D30-ITEM |
Length L | 40 (mm) |
Width B | 40 (mm) |
Height H | 30.6 (mm) |
Clamping range [mm] | mm |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 40 mm |
H | 30,6 mm |
H2 | 48,5 mm |
L | 40 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 65,3 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie