Schmalz

Aansluittechniek PXT

Verbindingselementen voor snelle verbinding van tralieliggers

Nu configureren

Optie voor interne vacuümbegeleiding bespaart het gebruik van complexe slangen

Eenvoudige montage dankzij gestandaardiseerde elementen

3D-connectoren passen zich optimaal aan vrije vormstukken aan

Ontwerp
  • 90° connector (1) optioneel met interne vacuümgeleider
  • 3D connector (2) verstelbaar in hoek zonder stops
  • Binnenstekker (3) voor 90°-aansluiting in één vlak
Technische gegevens
  • 90° dwarsverbinding met optionele vacuümdoorvoer
  • 3D-connectoren voor vrije-vorm oppervlakken
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

Heb je het juiste product niet gevonden?

Configureer nu het juiste product voor jouw toepassing!

1 - 7 van 7 resultaten

HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV

Onderdeelnr.: 10.01.49.00034

Dwarsverbinding voor aansluiting van twee profielen

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
TraversekoppelingProfile D30-ITEM
Shapeint. vacuümdoorvoer
Length L40 (mm)
Width B40 (mm)
Height H29.5 (mm)
Clamping range [mm] mm
VBR-PR 38x30x24 P

Onderdeelnr.: 25.09.06.00121

Profielverbinder

Length L38 (mm)
Width B30 (mm)
Height H24 (mm)
Clamping range [mm] mm
MaterialAluminum
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I

Onderdeelnr.: 25.09.06.00123

Dwarsverbinding voor aansluiting van twee profielen

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
TraversekoppelingProfile D30-ITEM
Length L40 (mm)
Width B40 (mm)
Height H30.6 (mm)
Clamping range [mm] mm
HTR-D30-I FL PXT

Onderdeelnr.: 25.09.06.00120

Houdersystem

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
ShapeVlak
Length L20 (mm)
Width B20 (mm)
Height H9.6 (mm)
Clamping range [mm] mm
HTR-D30-I M6-IG D PXT

Onderdeelnr.: 25.09.06.00154

Houdersystem

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
ShapeDubbel blok
Length L38 (mm)
Width B25.8 (mm)
Height H35 (mm)
Clamping range [mm] mm
Thread G1M6-F
VBR-PR D30-I D30-I

Onderdeelnr.: 10.01.49.00047

Profielverbinder

Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
TraversekoppelingProfile D30-ITEM
Length L44.1 (mm)
Clamping range [mm] mm
ROHR-SCHEL 30-30 AL

Onderdeelnr.: 25.09.06.00122

Buisklem

Length L37 (mm)
Clamping range [mm]30,0 ... 30,0 mm
MaterialAluminum

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen