Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

HTR-D30-I M6-IG D PXT

Onderdeelnr.: 25.09.06.00154

Houdersystem

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
ShapeDubbel blok
Length L38 (mm)
Width B25.8 (mm)
Height H35 (mm)
Clamping range [mm] mm
Thread G1M6-F
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 25,8  mm
B2 35  mm
d 6,4  mm
G1 M6-F
H 35  mm
L 38  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape Dubbel blok
Weight 71,5  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen