Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTR-D30-I M6-IG D PXT

Część nr.: 25.09.06.00154

Holder system

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
ShapeDouble block
Length L38 (mm)
Width B25.8 (mm)
Height H35 (mm)
Clamping range [mm] mm
Thread G1M6-F
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 25,8  mm
B2 35  mm
d 6,4  mm
G1 M6-F
H 35  mm
L 38  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Double block
Weight 71,5  g
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka