Schmalz

Montaj Teknolojisi PXT

Kirişlerin hızlı bağlantısı için montaj elemanları

Şimdi yapılandırın

Dahili vakum kılavuzu seçeneği karmaşık hortum kullanımından tasarruf sağlar

Standartlaştırılmış elemanlar sayesinde basit montaj

3D konektörler serbest biçimli parçalara optimum uyum sağlar

Tasarım
  • 90° konektör (1) opsiyonel olarak dahili vakum kılavuzu ile
  • 3D konektör (2) duraksız açıda ayarlanabilir
  • Bir düzlemde 90° bağlantı için iç konektör (3)
Teknik veri
  • İsteğe bağlı vakum geçişli 90° çapraz konektör
  • Serbest biçimli yüzeyler için 3D konektörler
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

Doğru ürünü bulamadınız mı?

Uygulamanız için doğru ürünü şimdi yapılandırın!

7 sonuçtan 1 - 7'si

HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV

Parça no.: 10.01.49.00034

Çapraz konektör için iki profilin bağlantısı

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
Profil D30-ITEM
Şekilint. vacuum feedthrough
Uzunluk L40 (mm)
Genişlik B40 (mm)
Yükseklik H29.5 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm] mm
VBR-PR 38x30x24 P

Parça no.: 25.09.06.00121

Bölüm konektörü

Uzunluk L38 (mm)
Genişlik B30 (mm)
Yükseklik H24 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm] mm
MalzemeAlüminyum
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I

Parça no.: 25.09.06.00123

Çapraz konektör için iki profilin bağlantısı

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
Profil D30-ITEM
Uzunluk L40 (mm)
Genişlik B40 (mm)
Yükseklik H30.6 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm] mm
HTR-D30-I FL PXT

Parça no.: 25.09.06.00120

Tutucu sistemi

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
Şekilflat
Uzunluk L20 (mm)
Genişlik B20 (mm)
Yükseklik H9.6 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm] mm
HTR-D30-I M6-IG D PXT

Parça no.: 25.09.06.00154

Tutucu sistem

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
ŞekilDouble block
Uzunluk L38 (mm)
Genişlik B25.8 (mm)
Yükseklik H35 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm] mm
Diş G1M6-F
VBR-PR D30-I D30-I

Parça no.: 10.01.49.00047

Bölüm konektörü

Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
Profil D30-ITEM
Uzunluk L44.1 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm] mm
ROHR-SCHEL 30-30 AL

Parça no.: 25.09.06.00122

Boru kelepçesi

Uzunluk L37 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm]30.0 ... 30.0 mm
MalzemeAlüminyum

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git