SXT-CL X FIX 25 40 AL
Číslo dílu.: 10.07.13.00126
Clamp for Round Tooling
| Shape mounting elements | rigid |
| Shape | Cross shape |
| Width B | 48 (mm) |
| Length L | 102 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Utilization design | Pipe 25 / 40 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 48 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 40 mm |
| G1 | M10-F |
| H | 48 mm |
| L | 102 mm |
| L2 | 30 mm |
| X1 | 35 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Cross shape |
| Shape mounting elements | FIX |
| Weight | 415 g |
| Product family | SXT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace