Schmalz

Tooling System SXT

System for the design of lightweight tooling

Product Inquiry
Weight-optimised toolings

Low weight and 4 times higher torque due to geared components

Modularly configurable

More than 2,200 different swivel arms, compatible with conventional tooling systems

Flexibly adaptable

Easy adaptation for modifications or retrofitting

Simple and clear portfolio

Few, compact components are easy to design and quick to set up

Přehled stavebnic

Tooling Components

(1) Quick-change robot bayonet SXT-QC-CON - With or without compressed air feedthrough

(2) Clamp SXT-CL - Cross clamps and parallel clamps

(3) Tube SXT-RT - Diameter 25 mm to 60 mm

(4) Connection (geared) SXT-CON-GB - Gearing with 10° graduation

(5) Clamp with extension SXT-CL-EXT - Extension from 100 mm to 510 mm

System Supplement

(6) Holder system HT - For suction cups, spring plungers and sensors

(7) Suction cups - e.g. SAX

(8) Magnetic grippers - e.g. SGM-HP

Not illustrated:

Robot Flanges SXT-RF-CL

Elbow connectors (geared) SXT-ANG

Extensions (geared) SXT-EXT

Informace o objednávce

Informace o objednávce

The Schmalz Tooling System SXT offers various configuration options. In addition to the individual components, complete assemblies in customer specific designs are also available.

Odvětví
  • Automotive
  • Sheet metal / automotive
Příklady konfigurací

Schmalz Tooling SXT with suction cups SAX for handling formed body parts

Schmalz Tooling SXT with suction cups SAX for handling sheet metal plates

Schmalz Tooling SXT with magnetic grippers SGM-HP for handling structural parts

Schmalz Tooling SXT for simultaneous handling of two symmetrical body parts

Slide-on and clamp-on tube clamps

Slide-on tube clamps

Tube clamps with extension

Clamp-on tube clamp and ball clamp with extension

Clamp-on tube clamp with extension

Slide-on tube clamps with angle

Slide-on tube clamps with angle

Slide-on tube clamps with extensions and angles

Videa

Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.

Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.

Výsledky filtrování

Industry sector
Product family

Pipes SXT-RT

  • Aluminium pipe with large wall thickness (5 to 6 mm)
  • Diameters of 25 to 60 mm
  • Max. Length 3,000 mm
Zobrazit 3 z 3
Product Inquiry

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku