Schmalz

Tooling System SXT

Système pour la construction d'outils légers

Demande de produit
Outillages au poids optimisé

Faible poids et couple 4 fois plus élevé grâce aux composants dentés

Configuration modulaire

Plus de 2.200 bras pivotants différents, compatibles avec les systèmes d'outillage traditionnels

Adaptable de manière flexible

Adaptation facile en cas de modification ou de mise à niveau

Portefeuille simple et clair

Peu de composants compacts sont faciles à concevoir et rapides à installer

Système modulaire

Composants d’outillage

(1) Baïonnette à changement rapide de robot SXT-QC-CON – Avec ou sans passage d’air comprimé

(2) Pièce de serrage SXT-CL – Colliers de serrage en croix et parallèles

(3) Canalisation SXT-RT – Diamètre de 25 mm à 60 mm

(4) Connexion (dentée) SXT-CON-GB – Denture avec pas de 10°

(5) Pièce de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT – Rallonge de 100 mm à 510 mm

Complément du système

(6) Système de support HT – Pour ventouses, tiges à ressort et capteurs

(7) Ventouses – p. ex. SAX

(8) Préhenseur magnétique – p. ex. SGM-HP

Pas dans le tableau :

Brides de robot avec bridage SXT-RF-CL

Coudes (denté) SXT-ANG

Rallonges (denté) SXT-EXT

Informations de commande

Consignes de commande

Schmalz Tooling System SXT propose différentes possibilités de configuration. En plus des composants individuels, des ensembles de composants complets sont également disponibles selon les spécifications du client.

Exemples de configurations

Schmalz Tooling System SXT avec ventouses SAX pour la manipulation d’éléments de carrosserie formés

Schmalz Tooling System SXT avec ventouses SAX pour la manipulation de plaques de tôle

Schmalz Tooling System SXT avec préhenseurs magnétiques SGM-HP pour la manipulation de pièces structurelles

Schmalz Tooling System SXT pour la manipulation simultanée de deux éléments de carrosserie symétriques

Colliers de serrage à enficher ou encliqueter

Colliers de serrage à enficher

Colliers de serrage avec rallonge

Colliers de serrage à encliqueter et griffe sphérique avec rallonge

Colliers de serrage à encliqueter avec rallonge

Colliers de serrage à enficher avec coude

Colliers de serrage à enficher avec coude

Colliers de serrage à enficher avec rallonges et coudes

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.

Produits

Tubes SXT-RT
Tubes SXT-RT
  • Tube en aluminium avec une grande épaisseur de paroi (de 5 à 6 mm)
  • Diamètre de 25 à 60 mm
  • Max. Longueur 3 000 mm
Demande de produit

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier