Schmalz

System narzędziowy Schmalz SXT

Konstrukcja systemu do projektowania lekkich narzędzi

Zapytanie o produkt
Narzędzia o zoptymalizowanej masie

Niska masa i 4-krotnie wyższy moment obrotowy dzięki zastosowaniu elementów zębatych

Możliwość modułowej konfiguracji

Ponad 2 200 różnych ramion obrotowych, kompatybilnych z konwencjonalnymi systemami oprzyrządowania

Możliwość elastycznego dostosowania się

Łatwe dostosowanie do modyfikacji lub doposażenia

Proste i przejrzyste portfolio

Niewielkie, kompaktowe elementy są łatwe do rozłożenia i szybkie w montażu

System modułowy

Elementy oprzyrządowania

(1) Robotowy bagnet szybkiej wymiany SXT-QC-CON

(2) Element zaciskowy SXT-CL - Zaciski krzyżowe i równoległe

(3) Tube SXT-RT - średnica 25 mm do 60 mm

(4) Przyłącze (blokada) SXT-CON-GB - Uzębienie o nachyleniu 10°

(5) Element zaciskowy z przedłużką SXT-CL-EXT - Przedłużenie od 100 mm do 510 mm

Uzupełnienie systemu

(6) System uchwytów HT - Do przyssawek, tłoków sprężynowych i czujników

(7) Przyssawki - np. SAX

(8) Chwytak magnetyczny - np. SGM-HP

Nie przedstawiono na ilustracji:

Kołnierze do robotów SXT-RF-CL

Łączniki kolankowe (zębate) SXT-ANG

Przedłużki (zębate) SXT-EXT

Informacje dotyczące zamawiania

Informacje dotyczące zamawiania

System narzędziowy Schmalz SXT oferuje różne opcje konfiguracji. Oprócz pojedynczych komponentów dostępne są również kompletne zespoły w wersjach dostosowanych do potrzeb klienta.

Branże
  • Blacha / motoryzacyjny
  • Motoryzacyjny
Przykładowe konfiguracje

Zestaw przyrządowy Schmalz SXT z przyssawkami SAX do przenoszenia elementów kształtowych

Zestaw przyrządowy Schmalz SXT z przyssawkami SAX do przenoszenia arkuszy blachy

Zestaw przyrządowy Schmalz SXT z chwytakami magnetycznymi SGM-HP do przenoszenia elementów teksturowanych

Zestaw przyrządowy Schmalz SXT do jednoczesnego przenoszenia dwóch elementów symetrycznych

Zaciski do rur przesuwne i zaciskowe

Zaciski do rur wsuwane

Obejmy do rur z przedłużką

Zacisk zaciskowy do rur i zacisk kulowy z przedłużką

Klipsy do rur z przedłużką

Zaciski zaciskowe do rur z zagięciem

Zaciski zaciskowe do rur z zagięciem

Opaski zaciskowe do rur z przedłużkami i profilami kątowymi

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.

Filtruj wyniki

Industry sector
Product family
Zapytanie o produkt

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka