Schmalz

Połączenia (zablokowane) SXT-CON-GB

Zaciski do rur 25 mm, 1,5" (38,1 mm) i 40 mm, zaciski kulowe 28,5 mm i 32 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wytrzymałe, lekkie obejmy do rur z uzębieniem (blokada wymuszona) zoptymalizowane do procesów o wysokiej dynamice i maksymalnej wydajności

Smukłe portfolio umożliwia łatwy montaż szerokiej gamy modułów

Kompatybilny z popularnymi systemami narzędziowymi i elastyczny dzięki regulacji kąta nachylenia 10°

Montaż w określonej wersji

Potrzebujesz zestawu w konkretnej wersji? Wybierz spośród różnych przyłączy, przedłużeń i kolanek i pozwól naszym doświadczonym konsultantom systemu pomóc Ci w konstrukcji systemu.

Skontaktuj się z nami teraz
Projekt
  • Zaciski do rur 25 mm, 1,5" (38,1 mm) i 40 mm (1), zaciski kulowe 28,5 mm i 32 mm (2)
  • Uzębienie o kącie nachylenia 10° (3)
  • Bezpieczny montaż, ponieważ elementy czarne (F) i szare (M) są zawsze montowane na przemian (4)
Dane techniczne
  • Uzębienie o nachyleniu 10°
  • Męska wersja w kolorze szarym
  • Wersja żeńska w kolorze czarnym
Branże
  • Blacha / motoryzacyjny
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Shape
Industry sector
Product family

1 - 10 z 10 wyników

SXT-CON-GB-F-D25

Część nr.: 10.07.13.00114

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
Connection 1D25
ShapeFemale
SXT-CON-GB-F-D40

Część nr.: 10.07.13.00115

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
Connection 1D40
ShapeFemale
SXT-CON-GB-F-1IN

Część nr.: 10.07.13.00191

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
Connection 11 Inch
ShapeFemale
SXT-CON-GB-M-D25

Część nr.: 10.07.13.00112

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
Connection 1D25
ShapeMale
SXT-CON-GB-M-D40

Część nr.: 10.07.13.00113

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
Connection 1D40
ShapeMale
SXT-CON-GB-M-A3

Część nr.: 10.07.13.00118

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
Connection 1Ball head 28.5 mm
ShapeMale
SXT-CON-GB-M-A5

Część nr.: 10.07.13.00119

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
Connection 1Ball head 32 mm
ShapeMale
SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Część nr.: 10.07.13.00117

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
Connection 11.5 Inch
ShapeMale openable
SXT-CON-GB-MO-D40

Część nr.: 10.07.13.00116

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
Connection 1D40
ShapeMale openable
SXT-CON-GB-M-A2

Część nr.: 10.07.13.00215

Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur

MaterialAluminum
Connection 1Bolt with slot Ø19mm
ShapeMale

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka