Schmalz

Elbow Connectors (Geared) SXT-ANG

Gearing with 10° pitch

Přejděte přímo na produkty

Durable, lighweight elbow connectors with gearings (form-fitting) optimized for highly dynamic processes with maximum output rate

Lean portfolio enables simple assembly of a wide variety of modules

Compatible with common tooling systems and flexible to use thanks to angle adjustment with 10° pitch

Assembly in specific version

Do you need an assembly in your specific version? Choose between different connections, extensions and elbows and let our experienced system consultants help you with the design.

Contact us now
Nadstavba
  • Elbow connector with gearing in 10° pitch
  • Safe mounting, as black (F) and gray (M) components are always mounted alternately (1)
Technické údaje
  • Gearing with 10° pitch
  • Male version in gray
  • Female version in black
Odvětví
  • Sheet metal / automotive
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Shape
Industry sector
Product family

1 - 2 z 2 výsledků

SXT-ANG-GB2-F

Číslo dílu.: 10.07.13.00121

Angle gear piece, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling

MaterialAluminum
ShapeFemale
ShapeGear braket both sides
SXT-ANG-GB2-M

Číslo dílu.: 10.07.13.00120

Angle gear piece, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling

MaterialAluminum
ShapeMale
ShapeGear braket both sides

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku