Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HTS-A5 SGM-HP 20 OP

Číslo dílu.: 10.01.17.00579

Holder system

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size20
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 15  mm
d 3,4  mm
D 32  mm
H 9,4  mm
H1 50  mm
H3 30,9  mm
H4 35  mm
L 63  mm
X1 55  mm
Y1 6,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 20
Material Aluminum
Weight 68,3  g
Size 20
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku