HTS-A5 SGM-HP 20 OP
Osanro: 10.01.17.00579
Holder system
Connection 1 | Ball head 32 mm |
Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
Size | 20 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 15 mm |
d | 3,4 mm |
D | 32 mm |
H | 9,4 mm |
H1 | 50 mm |
H3 | 30,9 mm |
H4 | 35 mm |
L | 63 mm |
X1 | 55 mm |
Y1 | 6,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | 20 |
Material | Aluminum |
Weight | 68,3 g |
Size | 20 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi