HTS-A5 SGM-HP 20 OP
Część nr.: 10.01.17.00579
Holder system
Connection 1 | Ball head 32 mm |
Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
Size | 20 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 15 mm |
d | 3,4 mm |
D | 32 mm |
H | 9,4 mm |
H1 | 50 mm |
H3 | 30,9 mm |
H4 | 35 mm |
L | 63 mm |
X1 | 55 mm |
Y1 | 6,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 20 |
Material | Aluminum |
Weight | 68,3 g |
Size | 20 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja