Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SD G2-IG 102x211 SGBL

Číslo dílu.: 10.04.04.00163

Silencer for vacuum generators

Utilization designBlower
Thread G1G2"-F
Outside diameter D102 (mm)
Length L211 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
G1 G2"-F
L 211  mm
L1 276  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku