Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SD G2-IG 102x211 SGBL

Część nr.: 10.04.04.00163

Silencer for vacuum generators

Utilization designBlower
Thread G1G2"-F
Outside diameter D102 (mm)
Length L211 (mm)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
G1 G2"-F
L 211  mm
L1 276  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka