SD G1-1/2-AG 113x410 SB
Číslo dílu.: 10.04.04.00362
Silencer for vacuum generators
| Thread G1 | G1-1/2"-M |
| Outside diameter D | 113 (mm) |
| Length L | 410 (mm) |
| Utilization design | Blower SB |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1-1/2"-M |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace