Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SD G1-1/2-AG 113x410 SB

Część nr.: 10.04.04.00362

Silencer for vacuum generators

Thread G1G1-1/2"-M
Outside diameter D113 (mm)
Length L410 (mm)
Utilization designBlower SB
Dane projektowe
Atrybut Wartość
G1 G1-1/2"-M
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka