Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Číslo dílu.: 10.07.01.00017

Filter insert (round)

Filter pore size3 (µm)
Outside diameter D65 (mm)
Length L69.5 (mm)
Filter materialPaper
Utilization designDust filter STF
Size3/4-IG
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 65  mm
L 69,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 3/4-IG
Filter pore size 3  µm
Weight 7,2  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku